Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Panneau support de câbles Eurorack, RAL 7035, 38 U, H1798 L250

  • Fixation des câbles à l'aide de colliers serre-câbles ou bandes auto-aggripantes
  • Pour montage direct sur le bâti, montage en retrait avec des traverses de profondeur
Plus

N° référence

23117-029
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Panneau support de câbles
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
  • Largeur en mm : 250 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Traverse de profondeur (Eurorack)
Traverse de profondeur Eurorack pour Eurorack 19", P600
N° référence 22117-376
Traverse de profondeur (Eurorack)
Traverse de profondeur Eurorack pour Eurorack 19", P800
N° référence 22117-377

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le panneau support de câbles Eurorack permet la gestion du câblage dans la baie à l’aide de colliers de serrage ou de bandes auto-agrippantes . L’unité est facilement montée sur le cadre.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Panneau support de câbles avec découpes, acier, 1 mm 2
2 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink