Panneau support de câbles Eurorack, RAL 7035, 38 U, H1798 L150
- Fixation des câbles à l'aide de colliers serre-câbles ou bandes auto-aggripantes
- Pour montage direct sur le bâti, montage en retrait avec des traverses de profondeur
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Panneau baie/bâti
- Famille d’article : Eurorack
- Application : Panneau support de câbles
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
- Largeur en mm : 150 mm
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
Le panneau support de câbles Eurorack permet la gestion du câblage dans la baie à l’aide de colliers de serrage ou de bandes auto-agrippantes . L’unité est facilement montée sur le cadre.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Panneau support de câbles avec découpes, Acier, 1 mm | 2 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.