Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type C
- Type de connecteur : C96
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 6 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 4
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
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type C pour accéder aux points tests de la carte.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Prolongateur de test équipé de guide-cartes et pontets de mesure, rangées de broches externes 1a, b, c avec des pistes plus larges pour l’alimentation électrique, slot pour deuxième unité de test ou carte de terminaison (b) | 1 | |
2 | Pontet de mesure de remplacement | 10 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.