Prolongateurs de test pour bus VME, P1, 3U, 220 mm
- Disposition des câbles et structure des couches conformes aux exigences du bus VME
- Mesure du courant et de la tension (U/I), (a)
- Broches de mesure supplémentaires, par ex. pour pointe de mesure d'un oscilloscope (b)
- 1 emplacement de test pour une seconde carte, 1 emplacement pour circuit de terminaisons
- Les prolongateurs de test 6 U sont composés de deux prolongateurs de test 3 U reliés par un adaptateur intermédiaire
- Les lignes de tension sont dimensionnées pour 2 A
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Bus VME
- Type de connecteur : C96, système de bus
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 6
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
Prolongateur de test pour les cartes bus VME afin d’accéder aux points de test sur la carte.
Pour la solution de prolongateur de test bus VME 9 U, voir Support de prolongateur pour adaptateur intermédiaire, 9 U, 220 mm, 350 mm.
P1 = système de bus, P2 = bus I/O.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Prolongateur de test équipé de guide-cartes et pontets de mesure | 1 | |
2 | Pontet de mesure de remplacement | 10 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Fiches techniques
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.