Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Carte fond de panier avec 60 lignes de signaux connectées, 28 emplacements, pas 3F, C96F

  • Ligne d'alimentation sur chaque slot (rangée 1 + 32)
  • Lignes de signaux reliées de connecteur à connecteur, carte double couche
Plus

N° référence

23007-158
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 23007-158, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Carte fond de panier
  • Nombre de slots : 28
  • Hauteur en U : 3 U
  • Type de cartes fond de panier : 60 lignes de signal
  • Largeur du slot : 3 F
  • Type de connecteur : C96F
  • Type de connecteur d’alimentation : Fastons 6,3 x 0,8 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Carte fond de panier avec lignes de signaux interconnectées.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Carte fond de panier universelle 1
2 Pontets, avec un pas de 5,08 mm 10
3 Cavaliers 3
4 Barrette 10 pôles 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink