Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 2200 H 600 L
- Porte perforée avec verrouillage à 4 points pour applications CEM
- Intérieur AlZn
- Charnières 180°
- Poignée à levier avec bouton-poussoir, avec mise à la masse
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Porte de baie
- Famille d’article : Varistar
- Application : Porte acier, avec perforations
- Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
- Hauteur en U : 47 U
- Hauteur en mm : 2200 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Classe de protection : IP20
- Conformité : IEC 61587-3
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
Pression optimisée des portes CEM sur le cadre et les joints d'étanchéité pour obtenir une forte atténuation HF. Le verrouillage 4 points permet d’obtenir le contact nécessaire pour éviter les perturbations électromagnétiques sur les équipements électroniques.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Porte perforée, Acier, 1,5 mm, Compatible CEM, cadre de montage interne, Verrouillage 4 points, Poignée à levier avec bouton-poussoir | 1 | |
2 | Charnière, Angle d’ouverture 180° | 3 | |
3 | Lot visserie de fixation | 1 | |
4 | Kit de mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.