Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L600, RAL 7035

  • Charnières 180°
  • acier, 1,5 mm
  • Porte en acier double, perforée, avec verrouillage à 3 point pour classe de protection IP 20
  • Poignée à levier avec bouton-poussoir, avec mise à la masse
  • Peut être équipée a posteriori avec un demi-cylindre à profil DIN
  • Montage standard, serrure sur la porte de droite
Plus

N° référence

22130-691
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte en acier, perforée
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
  • Hauteur en U : 42 U
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Classe de protection : IP55

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

DIN profile half cylinder (Varistar, Epcase)
Demi-cylindre de sûreté DIN pour Varistar et Epcase, clé type 333
N° référence 25127-995

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Porte double Varistar en acier, perforée, avec verrouillage à 3 points et 2 charnières de porte pour applications avec protection IP 20.

Veuillez commander le cylindre de sûreté DIN pour la poignée à levier séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Porte double perforée, acier, 1,5 mm, verrouillage à 3 points, perforation hexagonale, 6 mm, 2 charnières par porte 1
2 Poignée à levier (montée) 1
3 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink