Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1200, L800, RAL 7035
- Charnières 180°
- Acier, 1,5 mm
- Porte en acier double, perforée, avec verrouillage à 3 point pour classe de protection IP 20
- Poignée à levier avec bouton-poussoir, avec mise à la masse
- Peut être équipée a posteriori avec un demi-cylindre à profil DIN
- Montage standard, serrure montée sur la droite
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Porte de baie
- Famille d’article : Varistar
- Application : Double porte en acier, perforée
- Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
- Hauteur en U : 24 U
- Hauteur en mm : 1200 mm
- Largeur en mm : 800 mm
- Classe de protection : IP55
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
Porte double Varistar en acier, perforée, avec verrouillage à 3 points et 2 charnières de porte pour applications avec protection IP 20.
Veuillez commander le cylindre de sûreté DIN pour la poignée à levier séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Porte double perforée, Acier, 1,5 mm, verrouillage 3 points, perforation hexagonale, 6 mm, 2 charnières par porte | 1 | |
2 | Poignée à levier (montée) | 1 | |
3 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.