Plaque de raccordement Varistar pour porte/panneau arrière réduit, IP 20, RAL 7035, 400 H 600 L
- Pour les portes / panneaux arrières réduits
- hauteur 400 mm
- Plein ou avec joint balai
- Acier, 1 mm
- Montage possible en haut ou en bas
- Plaque de raccordement pour porte et panneau arrière
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Panneau baie/bâti
- Famille d’article : Varistar
- Application : obturateur
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
- Hauteur en mm : 400 mm
- Largeur en mm : 600 mm
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
Plaque de raccordement pour porte/panneau arrière réduits Varistar, IP 20.
Sélectionnez une porte et un panneau arrière d'une hauteur inférieure de 400 mm à la hauteur de la baie
La plaque de raccordement n'est pas compatible avec la porte double
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Plaque de raccordement, Acier, 1 mm | 1 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.