Glissière fixe Eurorack, 25 kg, P600, 1 paire
- Acier, 1,5 mm, finition AlZn
- Charge statique admissible 25 kg par paire
- Pour tiroirs 19" lourds
- Pour fixation sur montants 19"
- Large surface d'appui
- A accrochage rapide au pas de 1 U
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Glissières fixes
- Famille d’article : Eurorack
- Longueur : 420 mm
- Profondeur : 600 mm
- Charge statique : 25 kg
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
Glissière fixe Eurorack avec 25 kg de capacité de charge pour fixation sur les montants des baies ou le montage sur panneaux 19". La glissière fixe soutient les châssis 19" lourds.
Distance standard pour les serveurs d = 740 mm. Pour le montage, 4 montants sont requis (à commander séparément, voir Montant).
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Glissière, Acier 1,5 mm, Finition AlZn | 2 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.