Étagère Eurorack 19", fixe, L600 P600
- Hauteur de montage 1 U
- Découpes pour fixation des colliers serre-câbles
- Charge statique admissible jusqu’à 75 kg
- Lorsqu’elle est utilisée comme étagère de largeur partielle un troisième plan 19" est nécessaire, en option, à commander séparément
- Acier, 1,5 mm
- Couleur RAL 7021
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Étagère
- Famille d’article : Eurorack
- Application : Étagère fixe
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 477 mm
- Profondeur : 480 mm
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
Étagère 19" Eurorack, fixe, pleine profondeur / profondeur encastrée avec capacité de charge de 75 kg.
Veuillez commander une traverse de profondeur pour les versions encastrées séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Étagère, Acier, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Kit de montage, avec kit de mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.