Traverse de réduction Eurorack pour bâti universal, L800, P600
- Plan 19" à une distance d'au moins 110 mm du bord avant de l’armoire
- Acier, 2,5 mm, zingué, RAL 7021
- Traverse de profondeur pour réduction de la largeur 800 mm
- Retrait minimum du plan 19'' de l'avant de la baie : 75 mm
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Équerre
- Famille d’article : Eurorack
- Application : Traverse de profondeur
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 800 mm
- Profondeur : 600 mm
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
Largeur réduite de la traverse de profondeur Eurorack pour bâtis universal.
Veuillez commander les montants 19" (2 paires) séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Traverse de profondeur | 2 | |
2 | Mise à la masse pour traverse de profondeur | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.