Socle Eurorack, surface pleine, 100H 600L 600P
- Socle, Fonte d'aluminium moulée sous pression, pièces d’habillage
- Acier, 2,5 mm, RAL 7021
- Hauteur 100 mm
- Pièces d’habillage amovibles de tous les côtés
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Base baie/bâti
- Famille d’article : Eurorack
- Application : Base socle
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 600 mm
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
Un socle permet le stockage fonctionnel des câbles excédentaires et protège la partie inférieure de la baie contre les rongeurs.
Les roulettes ne sont pas compatibles avec le socle.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coin, aluminium moulé | 4 | |
2 | Bandeau, Acier, 2,5 mm, à l’avant et à l’arrière | 2 | |
3 | Bandeau, Acier, 2,5 mm, à monter latéralement | 2 | |
4 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.