"Eurorack Door Hinge Bracket for Shortened Door, 19"" Eurorack"
- Le montage peut s’effectuer au-dessus ou en-dessous de la porte réduite
- Pour les portes en acier qui ne couvrent pas l'intégralité de la hauteur de baie
- Espace 1 U requis (peut être monté au-dessus et en-dessous de la porte, à l’avant ou à l’arrière)
- Le dégagement peut être recouvert par des faces avant 19" ou une plaque passe-câbles (3 ou 4 U)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Équerre
- Famille d’article : Eurorack
- Application : Traverse-support de porte
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
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
Le support de charnière de porte Eurorack est destiné aux portes qui ne couvrent pas toute la hauteur de la baie.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Traverse-support de porte, 19", Acier, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Bandeau enjoliveur, Acier, 1 mm, RAL 7021, pièce d’habillage pour cadre | 1 | |
3 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.