"Eurorack 19"" Cabinet Frame, 43 U 600W 600D"
- Bâti vissé, cadre moulé sous pression en fonte d'aluminium, montant en aluminium extrudé
- Entraxe fixe entre le plan 19" avant et arrière
- Finition : RAL 7021
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cadre baie/bâti
- Famille d’article : Eurorack
- Application : Standard
- Matériau du bâti : Aluminium
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 43 U
- Hauteur en mm : 2020 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 600 mm
- Charge statique : 400 kg
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
Espacement fixe entre l’avant et l’arrière du plan 19".
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, aluminium moulé | 2 | |
2 | Montants en aluminium extrudé | 4 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.