Glissière PCB-Tainer 21
- Hauteur 3,30 mm (0,130 po)
- Poids 0,14 g/cm (0,012 oz/po)
- Fixation sur le boîtier avec rivets standard, œillets ou vis
- Fabriqué à partir de cuivre béryllium
- Modèle à ressort de maintien
- Longueur 25,4 mm (1,0") à 152,4 mm (6,0"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Pour les applications en tôle
- Largeur 4,83 mm (0,190 po), 5,08 mm (0,200 po), ou 5,33 (0,210 po) selon l’épaisseur de la carte
- Supporte l’épaisseur de circuit imprimé de 0,79 mm (0,031 po), 1,59 mm (0,063 po), 2,38 mm (0,094 po) et 3,18 mm (0,125 po)
- Disponible non plaqué ou argenté, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La série 21 PCB Tainer est idéale pour le maintien de circuit imprimé dans les applications à faibles chocs et vibrations. La conception profilée est idéale pour les boîtiers à haute densité d'intégration.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.