Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit de démarrage VPX de gestion de châssis ChMM-700

  • Cœur d’un gestionnaire de châssis ANSI/VITA 46.11-2015, équipé d’un processeur NXP i.MX287 ARM9, SDRAM 128 Mo et Flash 64 Mo, plus IPMB double, Interfaces Ethernet et série
  • MATÉRIEL DE BANCS D’ESSAI Prise en main immédiate et référence « reconnue » dès la mise en place de votre châssis
  • SCHÉMAS DE RÉFÉRENCE Schémas de carrier ChMM comme point de départ pour votre conception de carrier personnalisé ; en option, possibilité d’obtenir une licence pour les schémas du ChMM lui-même.
  • MODIFICATIONS DU FIRMWARE Ajustements à la couche d’adaptation du châssis dans le gestionnaire de châssis Pigeon Point pour votre châssis
  • DOCUMENTATION COMPLÈTE Englobe le matériel et le firmware, et s’adresse à la fois au développeur et à l’utilisateur des châssis
  • UN AN D’ASSISTANCE TECHNIQUE Pour le matériel et le firmware, et comprend l’examen du schéma de votre conception après avoir intégré le schéma fourni par PPS
Plus

N° référence

21991-140
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Kit d’unité de gestion

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ces composants de gestion Pigeon Point se concentrent sur les architectures VPX et ANSI/VITA 46.11 et considèrent l'intégralité du châssis, ou le module individuel ou l’unité remplaçable sur site (Field Replaceable Unit). Ils bénéficient de nos années d'expérience dans le développement des spécifications et les tests d’interopérabilité, en premier lieu au sein de PICMG® puis tout au long du développement de la norme VITA 46.11-2015, qui a été délibérément modelée sur la base de la technologie AdvancedTCA du PICMG. Ces solutions sont conformes à la norme ANSI/VITA 46.11-2015 et utilisent les mezzanines de gestion de châssis (ChMM) : petites cartes mezzanine installées dans un carrier personnalisé et optimisé pour votre architecture de châssis. Vous pouvez également accorder une licence au schéma du ChMM-700R et intégrer ce schéma à la conception de la carte ou du module qui gérera les responsabilités du gestionnaire de châssis. Ce sous-système ChMM est préchargé avec le gestionnaire de châssis Pigeon Point, leader du marché, produisant un carrier ChMM ou une carte intégrée ou un module qui met en œuvre un Chassis manager adapté à votre châssis, avec un effort de développement minimal. Le kit de démarrage de la gestion des châssis Pigeon Point réduit l’effort de développement de votre châssis.

Pour des informations plus détaillées, lisez les fiches produits indiquées.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Starter kit 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink