Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Module obturateur MTCA.4 avec obturateur d’air, grande taille, simple

  • Conforme aux spécifications MicroTCA.1 et MicroTCA.4
  • Pour fermer les slots inutilisés dans un système MicroTCA.1 ou MicroTCA.4
  • Pattes de montage avec vis M3 imperdables pour fixation au panier de cartes
  • Blindage CEM
Plus

N° référence

21850-105
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Module système
  • Famille d’article : MicroTCA
  • Application : Module d’obturateur

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour couvrir les slots AdvancedMC, MCH ou PM inutilisés dans les systèmes MTCA.1 et MTCA.4 ou les slots inutilisés dans un système MTCA.0 avec barre de verrouillage. Les modules se composent d’une face avant avec verrous et vis imperdables, d’un joint CEM et d’un flanc. Les modules peuvent être fixés à la cage à cartes avec les vis imperdables.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant avec face latérale et obturateur, acier inoxydable, 1 mm ; avec vis captives (2 pièces) 1
2 Joint CEM latéral, intérieur : mousse, enveloppe : gaine textile avec revêtement CuNi 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink