Bandeau d'accouplement de toit Varistar CP pour confinement d'allée, RAL 7021, 1000 P
- Bandeau d'accouplement de toit pour confinement d’allée
- A clipser et déclipser
- Comble l'espace entre les toits des baies Varistar CP lors d'une configuration en allées
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bandeau
- Profondeur : 1000 mm
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
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
Comble l'espace entre les toits des baies Varistar CP lors d'une configuration en allées.
Comme les toits des baies Varistar CP ne se touchent pas lorsqu'ils sont montés côte à côte, un bandeau de toit est requis.
Comble l'espace entre les toits des baies Varistar CP lors d'une configuration en allées.
Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bandeau d'accouplement de toit pour confinement d’allée, Acier 1,0 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Notice utilisateur | 1 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.