Bandeau obturateur d'air Varistar CP, largeur 800 mm, RAL 7021, 42 U, 2000H
- Bandeaux obturateurs d’air, pièces d’habillage pour armoires de 800 mm de largeur
- Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs
- Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... + 100° C
- Bandeaux de surface pleine
- Les bandeaux empêchent les courts-circuits d’air indésirables, c.-à-d. le mélange de l’air chaud évacué avec l’air entrant froid
- Uniquement compatible avec barre transversale pour charges lourdes, Non compatible avec les supports de réduction
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Panneau baie/bâti
- Famille d’article : Varistar CP
- Application : Bandeau obturateur
- Matériau : Acier
- Finition : Revêtement poudré
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Largeur en mm : 800 mm
- Classe de protection : IP20
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
Face d’obturation (faces pleines) pour les baies de 800 mm de large afin d’éviter la recirculation de l’air de l’avant vers l’arrière dans les racks refroidis.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bandeau, supérieur/inférieur, Acier, 2 mm, H2000 | 2 | |
2 | Tôle plancher, Gauche | 2 | |
3 | Tôle plancher, Droite | 2 | |
4 | Bandeau central, 800 W | 2 | |
5 | Kit de fixation, notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.