Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit face avant ATCA sans chargement à ressort, acier inoxydable 8 U, 6 HP

  • Face avant, poignée IEA sans ressort de maintien en position ouverte; avec poignée, joint et visserie de fixation
Plus

N° référence

21596-324
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

St front panel, not reinforced, avec chargement à ressort
Élément de conception des poignées IEA ATCA
N° référence 20818-140

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face avant avec poignée à poussoir ou à levier IEA. Les faces avant sont disponibles en profil en aluminium ou en acier inoxydable.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant en acier inoxydable ou extrusion d’aluminium avec pion de centrage et vis moletées M3 1
2 Poignée inférieure, avec support 1
3 Poignée supérieure, avec support 1
4 Joint CEM textile 1
5 Lot visserie de fixation (vis M2.5 avec vernis de blocage) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink