Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Face d’obturateur AdvanceDtCA, sans obturateur, 8 U, 6 F, SSt

  • Les faces avant recouvrent les emplacements vides d’un système, 8 U, 6 F
Plus

N° référence

21591-097
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Oui
  • Type de joint CEM : Textile
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Face vue : Finition brute
  • Face d'appui : Finition brute
  • Hauteur en U : 8 U
  • Hauteur en mm : 350,78 mm
  • Largeur en F : 6 F
  • Largeur en mm : 28,95 mm
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Quantité de colis : 1
  • Profondeur : 1 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les faces avant TCA avancées recouvrent les emplacements vides d’un système. L’obturateur supplémentaire bloque et guide l’air dans la bonne direction.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face d’obturation, SSt, 1 mm 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink