Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155, 3 U, 84 HP, 235 mm

  • Tenue aux chocs et vibrations selon la norme EN 50155, partie 12.2.11
  • Pour les sollicitations mécaniques importantes, l’équerre de rackage 19" est clinchée (soudée à froid) sur le flanc
  • La double fixation par vis sur le plan 19" ajoute une sécurité supplémentaire (norme NFF)
  • IP 20, conforme à la norme CEI 60529
  • Atténuation CEM d’environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d’utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15
  • Aluminium
  • Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
  • Livré en emballage plat compact
Plus

N° référence

21500-079
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 84 F
  • Profondeur : 235 mm
  • Pour montage : Carte fond de panier
  • Profondeur de la carte : 220 mm
  • Blindage CEM : oui
  • Type de joint CEM : Textile
  • Charge statique : 15 kg
  • Tolérance aux chocs et aux vibrations : 5 g (force)
  • Avec poignée : oui
  • Montage : Baie
  • Conformité : IEC 60297-3-103 ; EN 50155 partie 12.2.11
  • Quantité par colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Guide rail Type Standard 160mm
Guide Rail Standard Type, PC, 220 mm, 2 mm Groove Width, Red, 50 Pieces
N° référence 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Guide Rail Accessory Type, PC, 220 mm, 2 mm Groove Width, Red, 50 Pieces
N° référence 64568-006
Air baffle without front panel (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, CompacPRO, EuropacPRO)
Déflecteur sans face avant, 3 U, 4 F, Profondeur 220 mm
N° référence 34562-824
Kit de matériaux de fixation double 19"
Kit de fixation 19" double EuropacPRO
N° référence 24566-109

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme aux versions EN50155 standard, versions blindées.

Les rapports de test sont disponibles en ligne.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Flanc type H avec équerre de rackage 19" (soudée à froid) ; pour le joint textile CEM 2
2 Glissière horizontale avant (H-KD) 2
2a Glissière horizontale arrière (H-VT) 2
3 Bande taraudée 4
4 Bande de positionnement 2
5 Capot supérieur CEM Profondeur 235 mm 2
6 Kit de joints CEM 1
7 Kit de blindage CEM pour Carte fond de panier 1
8 Poignées 2
9 Kit de montage avec vis autobloquantes 1
10 Notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink