"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Railway, Retrofit Shielding, SNCF, 3 U, 36 HP, 320 mm"
- Qualifié SNCF, EuropacPRO-fer, testé selon NF F 61-005 et NF F 60-002
- Pour les sollicitations mécaniques importantes, l’équerre de rackage 19" est clinchée (soudée à froid) sur le flanc
- Les guides latéraux, conformes à la norme NFF, facilitent l’insertion du bac à cartes dans la baie. La double fixation par vis sur le plan 19" ajoute une sécurité supplémentaire (norme NFF)
- IP 20, conforme à la norme IEC 60529
- Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- Aluminium
- Profil de type H « Heavy »
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 36 F
- Profondeur : 320 mm
- Pour montage : Carte fond de panier
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Blindage CEM : Non
- Type de joint CEM : Textile
- Charge statique : 15 kg
- Tolérance aux chocs et aux vibrations : 5 g (force)
- Avec poignée : Oui
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-103 ; SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
- Quantité de colis : 1
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
Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme à la norme SNCF, versions non blindées.
Les rapports de test sont disponibles en ligne.
Fer = ferroviaire = Chemins de fer français, 1 T = 4 F = 20,32 mm Prise/Cadre de montage pour bacs à cartes, acier inoxydable, 9 T ou 21 T sur demande.
Réceptacle / Cadre de montage pour les bacs à cartes, acier inoxydable, 9 T ou 21 T sur demande.
Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc type H avec équerre de montage 19" clinchée (soudée à froid) ; préparée pour le joint textile CEM | 2 | |
2 | Flanc rapporté | 2 | |
3 | Rail de guidage | 2 | |
4 | Profil avant (H-KD) | 2 | |
4a | Glissière horizontale arrière (H-VT) | 2 | |
5 | Bande taraudée | 4 | |
6 | Cadre arrière 3 U, Profondeur 21 mm | 1 | |
7 | Équerre de protection connecteur plat flottant SNCF | 2 | |
8 | Poignée | 2 | |
9 | Kit de montage avec vis autobloquantes | 1 | |
10 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.