Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour chemin de fer, blindé, SNCF, CompactPCI, 3 U, 84 F, 320 mm
- Qualifié SNCF, EuropacPRO-fer, testé selon NF F 61-005 et NF F 60-002
- Pour les sollicitations mécaniques importantes, l’équerre de rackage 19" est clinchée (soudée à froid) sur le flanc
- Les guides latéraux, conformes à la norme NFF, facilitent l’insertion du bac à cartes dans la baie. La double fixation par vis sur le plan 19" ajoute une sécurité supplémentaire (norme NFF)
- IP 20, conforme à la norme IEC 60529
- Atténuation CEM d’environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d’utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15
- Aluminium
- Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 320 mm
- Pour montage : Carte fond de panier
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Charge statique : 15 kg
- Tolérance aux chocs et aux vibrations : 5 g (force)
- Avec poignée : Oui
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-103 ; IEEE 1101.10 ; SNCF NFF 61005 ; SNCF NFF 60002
- Quantité de colis : 1
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
Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme à la norme SNCF, version blindée pour les applications CompactPCI.
Fer = ferroviaire = Chemins de fer français, 1 T = 4 F = 20,32 mm Réceptacle/Cadre de montage pour bacs à cartes, acier inoxydable, 9 T ou 21 T sur demande.
Version 9 T disponible sur demande ; Rapports de test disponibles en ligne.
Couleur de guide-cartes selon IEEE 1101.10 rouge = espace pour la carte d’UC ; gris = espace pour les cartes périphériques ; vert = espace pour CompactPCI ; 19" - alimentations à décalage 0,1".
Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc type H, y compris équerre de rackage 19" | 2 | |
2 | Flanc rapporté | 2 | |
3 | Guide-carte externe | 2 | |
4 | Profil avant (H-KD) | 1 | |
4a | Glissière horizontale arrière (H-VT) | 2 | |
4c | glissière horizontale avant (H-LD) | 1 | |
5 | Bande taraudée | 4 | |
6 | Bande de positionnement | 2 | |
7 | Capot supérieur CEM, Profondeur 175 mm | 2 | |
8 | Capot supérieur CEM, arrière, Profondeur 55 mm | 2 | |
9 | Kit de joints CEM | 1 | |
10 | Kit de blindage de carte fond de panier, 3 U | 1 | |
11 | Cadre arrière 3 U, Profondeur 21 mm | 1 | |
12 | Équerre de protection connecteur plat flottant SNCF | 2 | |
13 | Poignées | 2 | |
14 | Kit de montage avec vis autobloquantes | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.