Rack Safety Plus,3U, 230 VAC, C20
- 19", unité de distribution d'alimentation 3U avec fonction d'arrêt d'urgence
- Fournit une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d’alimentation central
- Entrée secteur 400 V triphasée ou 230 V monophasée avec fusibles secteur
- Sorties AC avec différents types de connecteurs, avec interrupteur Marche/Arrêt
- Sorties AC permanentes (service)
- Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs
- La fonction d’arrêt d’urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme
- Un bouton-poussoir de l’arrêt d’urgence externe supplémentaire peut être connecté au système
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Unité de distribution d’alimentation
- Compatible avec : Varistar; Varistar CP; Novastar
- Fonction : Arrêt d’urgence
- Tension d’entrée AC : 230 V min
- Nombre de phases : 1
- Filtre CEM : Non
- Protection contre les surtensions : Non
- Limiteur de courant d’appel : Non
- Dispositif différentiel résiduel : Oui
- Couvercle du disjoncteur : Non
- Hauteur en U : 3 U
- Type de prise : CEI C13
- Type d'accessoire : Accessoires de distribution électrique
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
nVent SCHROFF Rack Safety Plus est une unité de distribution d’alimentation (PDU) de 19" utilisée pour fournir une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d’alimentation central. De plus, elle est équipée d’une fonction d’arrêt d’urgence.
Pour la configuration exacte des fonctionnalités optionnelles et les exemples de configuration, veuillez vous reporter au tableau des articles livrés.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Interrupteur principal | 1 | |
2 | Interrupteur de marche/arrêt pour les sorties commutées | 1 | |
4 | Disjoncteur différentiel RCD | 1 | |
5 | Disjoncteurs | 7 | |
6 | Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence | 1 | |
7 | Conducteur de mise à la masse | 1 | |
8 | LED de contrôle de Phase/Erreur | 1 | |
9 | Sortie service 230 VAC 10 A, C13 | 1 | |
11 | Sorties de puissance commutées IEC-60320 C13, 230 VAC 10 A | 12 | |
12 | Sorties de puissance commutées IEC-60320 C19, 230 VAC 16 A | 3 | |
13 | Fusibles secteur T16 A 250 V | 1 | |
14 | Entrée de l’arrêt d’urgence et sortie d’état | 1 | |
16 | Panneau d'entrée: IEC60320-C20, 230 V ~ 50/60 Hz 16 A | 1 |
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.