Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit de filtre à air pour coffret Epcase 10" (x3)

  • Filtre de classe G3
  • Montage sous le coffret, remplacement facile du filtre
  • Filtrage de l’air entrant au bas du coffret
Plus

N° référence

21236-095
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Filtre à air
  • Famille d’article : Epcase
  • Application : Kit de filtre à air

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

filtre à air
Kit de filtre à air Epcase pour coffret 10" (x3)
N° référence 21236-126

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le kit de filtre à air pour coffret mural 10" et 19" assure la ventilation pour le refroidissement passif. Le filtre utilisé est de classe G3 et est facile à remplacer.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EAC

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Équerre de support, Acier, 1 mm, RAL 7021 2
2 Filtre avec armature acier, filtre de classe G3 3
3 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink