Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H1200, L800

  • Conçu pour indice de protection IP 20
  • Poignée à levier avec bouton-poussoir intégré
  • Charnières 180°
  • Verrouillage 3 points
  • Avec perforations
Plus

N° référence

21130-932
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte acier, avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 24 U
  • Hauteur en mm : 1200 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Classe de protection : IP20

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Insert de verrouillage à clé
Barillet avec bouton poussoir pour poignée à levier Varistar, verrouillage, 3/4-Point
N° référence 23130-601
Demi-cylindre à profil DIN (Eurorack)
Cylindre de sûreté DIN Eurorack
N° référence 60114-121
Insert de verrouillage à clé
Insert de verrouillage Varistar, 8 mm carré, pour poignée à levier Varistar avec verrouillage 3/4 points
N° référence 60130-919
Insert de verrouillage à clé
Insert de verrouillage de clé Varistar, 6,5 mm triangle, pour poignée de levier avec verrouillage à 3/4 point
N° référence 60130-920

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La porte perforée avec verrouillage 3 points optimise la pression sur les joints entre la porte et le bâti. Cela confère également une rigidité et une robustesse supplémentaires à la porte.

Veuillez commander le cylindre de sûreté DIN pour la poignée à levier séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Porte perforée ; cadre acier, 1,5 mm, RAL 7021 ; charnière, 180°; verrouillage 3 points; cadre raidisseur, fixation possible à l'aide de vis M5, pas de montage 25 mm ; poignée à levier avec bouton poussoir 1
2 Kit de mise à la masse 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink