Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7021, 1200 H 600 L

  • Porte perforée avec verrouillage à 4 points pour applications CEM
  • Intérieur AlZn
  • Charnières 180°
  • Poignée à levier avec bouton-poussoir, avec mise à la masse
Plus

N° référence

21130-916
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte acier, avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 24 U
  • Hauteur en mm : 1200 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Classe de protection : IP20
  • Conformité : IEC 61587-3

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Insert de verrouillage à clé
Barillet avec bouton poussoir pour poignée à levier Varistar, verrouillage, 3/4-Point
N° référence 23130-601
Demi-cylindre à profil DIN (Eurorack)
Cylindre de sûreté DIN Eurorack
N° référence 60114-121
Insert de verrouillage à clé
Insert de verrouillage Varistar, 8 mm carré, pour poignée à levier Varistar avec verrouillage 3/4 points
N° référence 60130-919
Insert de verrouillage à clé
Insert de verrouillage de clé Varistar, 6,5 mm triangle, pour poignée de levier avec verrouillage à 3/4 point
N° référence 60130-920

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pression optimisée des portes CEM sur le cadre et les joints d'étanchéité pour obtenir une forte atténuation HF. Le verrouillage 4 points permet d’obtenir le contact nécessaire pour éviter les perturbations électromagnétiques sur les équipements électroniques.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Porte perforée, acier, 1,5 mm, CEM, cadre de montage interne, Verrouillage 4 points, Poignée à levier avec bouton-poussoir 1
2 Charnière, Angle d’ouverture 180° 3
3 Lot visserie de fixation 1
4 Kit de mise à la masse 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink