Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, H1200, L800

  • Poignée à levier avec bouton-poussoir, avec mise à la masse
  • Bâti, acier, 1,5 mm
  • Charnières 180°
  • Verre de sécurité, 6 mm
  • Peut être équipée a posteriori avec un demi-cylindre à profil DIN
  • Indice de Protection IP 20
  • Montage standard, serrure sur la porte de droite
Plus

N° référence

21130-671
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 24 U
  • Hauteur en mm : 1200 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Classe de protection : IP55

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La porte vitrée avec verrouillage 3 points permet une pression homogène sur les joints entre la porte et le le bâti. Cela confère également une rigidité et une robustesse supplémentaires à la porte.

Veuillez commander le cylindre de sûreté DIN pour la poignée à levier séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Porte double vitrée, acier, 1,5 mm, Verrouillage 3 points, verre de sécurité 6 mm 1
2 Poignée à levier (montée) 1
3 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink