Toit de travée, L1200, P200
- Toit de travée pour 2 rangées de baies
- Convient à une allée de largeur 1200 mm
- Un profil de toit permet de surélever la hauteur de l’allée de 84 mm ; à commander séparément
- Le toit peut être retiré de l’intérieur (permet l’accès au dispositif d’éclairage et facilite les travaux de maintenance)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bandeau
- Application : Toit de confinement
- Compatible avec : Confinement d’allée
- Largeur en mm : 200 mm
- Profondeur : 1200 mm
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
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
Toit disponible en différentes profondeurs pour l’installation d’un système de confinement d’allée.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Capot, Acier, 2 mm, RAL 7021, für Gangbreite 1200 mm; nur zur Montage direkt neben der mechanischen Schiebetür | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.