Profil universel de toit, pour surélever la hauteur de l'allée
- Profil universel pour soulever la plaque supérieure
- Les éléments de la plaque supérieure peuvent être élevés de 84 mm à l’aide d’un profil
- Le profil comporte une rainure en T à l’intérieur qui permet le montage, aisé de, etc, lampes et capteurs
- Intégration d’armoires avec des éléments de différentes hauteurs
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Prolongateur
- Application : Fixation du toit de travée
- Compatible avec : Confinement d’allée
- Longueur : 2400 mm
- Matériau : Aluminium
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 2400 mm
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
Profil simplifiant la fixation des plaques supérieures des allées. Augmente la hauteur de l’allée et le point de fixation des accessoires. Couvre jusqu’à 4 racks.
Pour monter un profilé, un kit de montage est requis (2 pièces) ; veuillez le commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Profilé aluminium, RAL 7021, longueur 2400 mm | 2 | |
2 | Extrusion en aluminium | 2 | |
3 | Instruction de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.