Plaque de raccordement Varistar CEM, IP55, encastrée, RAL 7021, 400H, 600P
- Pour plaque de raccordement avec retrait : Plaque en retrait de 40 mm
- Indice de protection IP 55
- Fixation possible en haut ou en bas
- Panneau plat ou Panneau avec retrait
- hauteur 400 mm
- Acier inoxydable, 1 mm
- CEM
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Panneau baie/bâti
- Famille d’article : Varistar
- Application : obturateur
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en mm : 400 mm
- Largeur en mm : 600 mm
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
Plaque de raccordement Varistar CEM pour une porte/face arrière raccourcie, IP 55 encastrée.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Plaque de raccordement, acier inoxydable, 1 mm | 1 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.