Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L800 P600

  • Découpes pour fixation des colliers serre-câbles
  • Charge statique admissible 70 kg
  • Avec glissières télescopiques
  • Possibilité d'utiliser un verrou
  • acier, 1,5 mm
  • Découpes en T pour fixation avec collier serre-câbles
Plus

N° référence

21130-373
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Largeur en mm : 400 mm
  • Profondeur : 477 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Accessories for 19" telescopic shelves (Varistar, Novastar, Eurorack)
Accessoires pour étagères télescopiques 19", Verrou
N° référence 23130-092
Accessories for 19" telescopic shelves (Varistar, Novastar, Eurorack)
Kit de mise à la masse d'étagère télescopique 19" pour Varistar
N° référence 23130-140
Accessories for 19" telescopic shelves (Varistar, Novastar, Eurorack)
Support de montage pour étagères télescopiques 19"
N° référence 23130-274

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Étagère 19" Varistar, Novastar et Eurorack, avec capacité de charge 70 kg, avec perforations pour faciliter le montage.

Équerre pour le montage de glissières télescopiques sur le bâti, à commander séparément.

Verrou à commander séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Étagère avec perforations, acier, 1,5 mm, RAL 7021, avec verrouillage 1
2 Glissière télescopique, 2 U 2
3 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink