Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7021, raccourcie, L600, P700
- Charge statique admissible à l’extension complète 30 kg
- Perforations pour le montage des colliers de serre-câbles
- Hauteur utile 1 U, pour fixation sur montants 19"
- Avec glissières télescopiques
- Perforation à découpe en T pour fixation avec colliers de serrage
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Étagère
- Famille d’article : Varistar
- Application : Étagère télescopique, profondeur réduite
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 417 mm
- Profondeur : 700 mm
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
Étagère 19'' Varistar, fixe, avec capacité de charge de 30 kg, perforée pour faciliter le montage.
Équerre de montage pour montage de glissière télescopique sur le cadre, veuillez commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Etagère avec perforations, Acier, 1,5 mm | 1 | |
2 | Glissière télescopique | 2 | |
3 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.