Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P500
- Charge statique admissible 75 kg
- Acier, 1,5 mm
- Avec mise à la masse
- largeur 495 mm
- À monter sur quatre montants 19"
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Étagère
- Famille d’article : Varistar
- Application : montage en retrait
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en mm : 400 mm
- Largeur en mm : 495 mm
- Longueur : 342 mm
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
Étagère 19'' Varistar, fixe, 75 kg.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Etagère avec perforations, Acier, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.