Cadre de baie Deco Varistar, RAL 7021, 1200H 600L
- Plan 19" intégré dans le cadre enjoliveur
- Aluminium, cadre enjoliveur pour baie sans porte
- Avec mise à la masse, ouvert à l'avant, aucune porte ne peut être installée
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cadre baie/bâti
- Famille d’article : Varistar
- Application : Cadre enjoliveur
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en mm : 1200 mm
- Largeur en mm : 600 mm
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
Pour les armoires ouvertes, préférez couvrir la face 19 po et fournir une mise à la terre simultanée. Cela est possible grâce au cadre enjoliveur Varistar.
Veuillez commander l’équerre d'adaptation pour le montage des glissières fixes et des étagères séparément.
La porte ne peut pas être installée sur un cadre enjoliveur.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Aluminium, Plan 19" intégré au cadre enjoliveur | 1 | |
2 | Kit de mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.