Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Flanc Varistar, IP 55, vissé, RAL 7021, H2000 P1000

  • Flancs avec mise à la masse
Plus

N° référence

21130-013
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Flanc, à visser
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 42 U
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Profondeur : 1000 mm
  • Classe de protection : IP55

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Dispositif de sécurisation interne de flanc
Dispositif de maintien interne de flanc Varistar
N° référence 23130-373

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Flancs à visser pour baies Varistar Pour différents niveaux d’étanchéité IP. Pour la version IP 20 sans joint à commander séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Flanc, acier, 1 mm, à visser 2
2 Kit de mise à la masse 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink