Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 10 pièces
- Pour fixation de divers éléments (dans les perforations carrées) nécessitant une visserie M4 ou M5
- Pour une mise à la masse conforme, utiliser un écrou-cage de mise à la masse et une rondelle sur au moins un point de fixation
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Écrou
- Application : Écrou-cage
- Compatible avec : Faces avant ; Eurorack ; Novastar ; Varistar ; Varistar CP
- Matériau : Acier
- Finition : Zingué
- Taille du filetage : M5
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
Les écrous-cages autorisent un large choix de tailles d’écrous et de vis et sont faciles à remplacer, contrairement aux trous pré-filetés. Les écrous-cages sont faciles à utiliser sur des matériaux trop fins ou souples pour être filetés.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Écrou cage de mise à la terre M5, zingué | 10 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.