Œillets pour M2,5, laiton, noir ; 100 pièces
- L’œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant
- L’œillet est inséré dans le trou oblong de la face avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Œillet
- Compatible avec : Faces avant
- Quantité de colis : 100
- Profondeur : 4,4 mm
- Finition : Revêtement de finition bio
- Hauteur en mm : 6 mm
- Matériau : Laiton
- Largeur en mm : 8 mm
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
L’œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant.
Les œillets métalliques doivent être sertis sur les faces avant modulaires.
Tous les œillets peuvent être utilisés pour les faces avant > 2 F.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Œillet, laiton, noir ; pour trou de forme 5,9 x 3,3 mm | 100 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.