Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Oeillets pour M2.5, plastique, noir, 100 pièces

  • L’œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant
  • L’œillet est inséré dans le trou oblong de la face avant
Plus

N° référence

21100-591
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Œillet
  • Compatible avec : faces avant
  • Quantité par colis : 100

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Vis à gorge cruciforme/tête fendue
Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, plaqué nickel, 100 pièces
N° référence 21101-101

Produits recommandés

Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces
N° référence 21101-102
Vis à gorge cruciforme/tête fendue
Vis à collerette, cavité croisée/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier inoxydable, 100 pièces
N° référence 21101-906
Vis à gorge cruciforme/tête fendue
Vis à collerette, Torx M2,5 x 12,3 mm, plaqué acier nickelé, 100 pièces
N° référence 21101-782
Vis à collerette, Torx M2,5 x 12,3 mm, acier, noir, 100 pièces
N° référence 21101-783
Vis à gorge cruciforme/tête fendue
Vis à collerette, tête moletée, court, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces
N° référence 21101-749
Vis à gorge cruciforme/tête fendue
Vis à collerette, version longue tête moletée, M2,5 x 12,3 mm, laiton plaqué nickel, 100 pièces
N° référence 21101-909

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L’œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant.

Les œillets métalliques doivent être sertis sur les faces avant modulaires.

Tous les œillets peuvent être utilisés pour les faces avant > 2 HP.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Œillet, PA, UL V-2, noir ; pour trou de forme 5,9 x 3,3 mm 100

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink