Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Œillets pour M2,5, plastique, gris ; 100 pièces

  • L’œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant
  • L’œillet est inséré dans le trou oblong de la face avant
Plus

N° référence

21100-464
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Œillet
  • Compatible avec : Faces avant
  • Quantité de colis : 100
  • Couleur : Gris galet
  • Code couleur : RAL 7032
  • Profondeur : 6,9 mm
  • Tenue au feu : UL94 ® V-2
  • Hauteur en mm : 6 mm
  • Matériau : PA6
  • Largeur en mm : 6,8 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Vis à gorge
Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier, plaquée de nickel, 100 pièces
N° référence 21101-101

Produits recommandés

Vis à gorge M2,5 x 12,3, noir
Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier noir, 100 pièces
N° référence 21101-102
Vis à gorge
Vis à gorge, cruciforme/fendue, M2,5 x 12,3 mm, acier inoxydable, 100 pièces
N° référence 21101-906
Vis à gorge M2,5 x 12,3, acier, torx 8
Vis à gorge, Torx M2,5 x 12,3 mm, acier nickelé ; 100 pièces
N° référence 21101-782
Vis à gorge M2,5 x 12,3
Vis à gorge, Torx M2,5 x 12,3 mm, acier noir ; 100 pièces
N° référence 21101-783
21101-749 rendered.tif
Vis à gorge, tête moletée, court, M2,5 x 12,3 mm, laiton nickelé ; 100 pièces
N° référence 21101-749
21101-909 rendered.tif
Vis à gorge, version longue tête moletée, M2,5 x 12,3 mm, laiton nickelé ; 100 pièces
N° référence 21101-909

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L’œillet guide la vis à gorge lors de la fixation de la face avant.

Les œillets métalliques doivent être sertis sur les faces avant modulaires.

Tous les œillets peuvent être utilisés pour les faces avant > 2 F.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Œillet, PA, UL V-2, gris ; pour trou de forme 5,9 x 3,3 mm 100

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink