Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"MultipacPRO 19"" Chassis, Aluminum, Perforated Top and Base, 1 U, 220 mm"

  • Aluminium
  • Faces avant et arrière amovibles pour faciliter l’usinage
  • IP 20, conforme à la norme IEC 60529
  • Livraison dans un emballage plat peu encombrant
  • Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -105
  • Blindage CEM : Env. 20 dB(A) à 2 GHz sans matériau de blindage. >40 dB(A) à 1 GHz avec ajout de joint en acier inoxydable entre la face avant et le corps du coffret
Plus

N° référence

20860-621
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
  • Famille d’article : MultipacPRO
  • Application : Avec perforations
  • Hauteur en U : 1 U
  • Profondeur : 220 mm
  • Largeur utile : 403 mm
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
  • Montage : Baie
  • Conformité : IEC 60297-3-100 ; IEC60297-3-105

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

20860-256.256.tif image
Poignée avant MultipacPRO, une pièce, largeur 10 mm, 1 U
N° référence 20860-256

Produits recommandés

MultipacPro 19
Kit de blindage CEM MultipacPRO, version aluminium
N° référence 20860-130

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ce châssis 19" est de type de bac à cartes : il est adapté à une intégration horizontale des cartes ou à la fixation de composants non standard tels que des transformateurs ou d’autres accessoires lourds généralement montés sur une plaque de châssis. Cette version est dotée d’un capot supérieur et inférieur perforé pour une meilleure circulation de l’air et une meilleure dissipation thermique.

Veuillez commander séparément les poignées avant.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, Profilé aluminium, 3 mm ; surface visible : anodisation incolore ; finition de surface : passivé incolore 1
2 Panneau arrière, Aluminium, 2 mm, finition de surface : passivé incolore 1
3 Tôle plancher, avec perforations, Aluminium, 1 mm 1
4 Capot supérieur, avec perforations, Aluminium, 1 mm 1
5 Flanc, Profilé aluminium, brut ; avec rainures pour bandes taraudées (2 × 7 mm) 2
6 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink