Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"MultipacPRO 19"" Chassis Basic Kit, 5 U, Depth 460 mm"

  • Pour composants non normalisés (1 ... 5 U) et composants normalisés (1, 2 U) conforme à la norme IEC 60297-3-105
  • Le cadre se compose de flancs et de la face avant/arrière
  • Matériau : aluminium
  • Sélectionner les accessoires
Plus

N° référence

20860-240
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
  • Famille d’article : MultipacPRO
  • Application : Configurable
  • Hauteur en U : 5 U
  • Largeur utile : 403 mm
  • Profondeur : 460 mm
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
  • Montage : Baie
  • Conformité : IEC 60297-3-100

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

poignée avant
Poignée avant MultipacPRO, une pièce, largeur 10 mm, 5 U
N° référence 20860-260
capot supérieur
Capot supérieur MultipacPRO, surface pleine, P460 mm
N° référence 30860-505
30860514.tif image
Capot supérieur MultipacPRO, avec perforations, P 460 mm
N° référence 30860-514

Produits recommandés

MultipacPro 19
Kit de blindage CEM MultipacPRO, version aluminium
N° référence 20860-130
06022001.png image
Plaque de montage MultipacPRO, P390 mm
N° référence 20860-111
Kit de montage pour glissières télescopiques
Kit de montage pour glissière télescopique MultipacPRO
N° référence 20860-131

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Un tel kit permet au client de configurer les 3 capots supérieurs/inférieurs.

Veuillez commander plaque de montage, couvercles, poignées, glissières télescopiques séparément.

Dimensions h = hauteur utile = H‐8,1 mm, b = largeur utile = 403 mm.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, profilé aluminium, 3 mm ; surface visible : anodisation incolore ; finition de surface : passivé incolore 1
2 Panneau arrière, Aluminium, 2 mm, finition de surface : passivé incolore 1
3 Flanc, en deux parties, 3+2 U, Profilé aluminium, brut ; avec rainures pour bandes taraudées (2 × 7 mm) 2
4 Lot visserie de fixation 1
5 Profil de joint CEM 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink