Kit de montage pour glissière télescopique MultipacPRO
- Kit d’assemblage et support d’adaptateur adaptés au montage du châssis MultipacPRO dans Varistar, Armoires Eurorack et Minirack
- Montage de la glissière télescopique : Le châssis 19" multipac peut être monté sur des glissières télescopiques universelles (1 U et 2 U) à l’aide du kit de montage
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de montage
- Compatible avec : Châssis
- Quantité de colis : 1
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
Kit d’assemblage pour le montage du châssis multipacPRO dans différentes armoires.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Équerre de montage, Acier, zingué ; pour armoires Varistar | 4 | |
2 | Équerre de montage, Acier, zingué ; pour armoires Eurorack | 4 | |
3 | Équerre de montage, Acier, zingué ; pour armoires Minirack | 4 | |
4 | Adaptateur, Acier, zingué ; pour lames télescopiques 1 U | 1 | |
5 | Adaptateur, Acier, zingué ; pour lames télescopiques 2 U | 1 | |
6 | Kit de montage (écrous cage, écrous, vis, rondelles) | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.