Châssis MultipacPRO 19", acier, AlZn, capot supérieur et capot inférieur pleins, 1 U, 340 mm
- Acier (revêtement AIZn) avec face avant en profilé aluminium
- Faces avant et arrière amovibles pour faciliter l’usinage
- IP 20, conforme à la norme IEC 60529
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- Blindage CEM : Atténuation HF d'env. 20 dB(A) à 1 GHz sans matériel de blindage supplémentaire;> 40 dB(A) )à 1 GHz avec joint CEM en option
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-101
- Blindage CEM : Env. 20 dB(A) à 2 GHz sans matériau de blindage. >40 dB(A) à 1 GHz avec ajout de joint en acier inoxydable entre la face avant et le corps du coffret
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Famille d’article : MultipacPRO
- Application : Plein
- Hauteur en U : 1 U
- Profondeur : 340 mm
- Largeur utile : 447 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-100 ; IEC60297-3-105
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
Ce châssis 19" est de type de bac à cartes : il est adapté à une intégration horizontale des cartes ou à la fixation de composants non standard tels que des transformateurs ou d’autres accessoires lourds généralement montés sur une plaque de châssis. Cette version est fabriquée en tôle, revêtement Al-Zn et possède des capots supérieurs et inférieurs pleins.
Veuillez commander séparément les poignées avant.
Les glissières télescopiques ne peuvent pas être utilisées.
Autres versions avec face avant en acier (boîte à pizza) disponibles sur demande.
Les kits de montage internes normalisés ne peuvent pas être utilisés.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, profilé aluminium, 3 mm ; surface visible : anodisation incolore ; finition de surface : passivé incolore | 1 | |
2 | Châssis inférieur plein, Acier, 1 mm, (finition AlZn) | 1 | |
3 | Panneau arrière, Acier, 1 mm, (finition AlZn) | 1 | |
4 | Capot supérieur plein, Acier, 1 mm, (finition AlZn) | 1 | |
5 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.