Module enfichable avec poignée XL, Blindé, Noir 6 U, 4 F
- Pour les applications nécessitant des forces d’insertion/d’extraction élevées telles que les normes VPX ou VXS
- Options de fixation de carte supplémentaire disponibles
- La poignée nécessite un bloc de fixation moulé supplémentaire (combinaison avec lèvre de glissière horizontale courte/longue)
- Face avant en U pour joint textile
- Convient aux forces d’insertion/d’extraction jusqu’à 1500 N (par paire)
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Application : Face avant avec poignée (PIU)
- Type de poignée : XL
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Décapée
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 261,8 mm
- Largeur en F : 4 F
- Largeur en mm : 20 mm
- Conformité : IEC 60297-3-102 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.1
- Quantité de colis : 1
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
La poignée XL est utilisée pour les applications nécessitant des forces d’insertion/d’extraction élevées telles que les normes VPX ou VXS. Adapté pour les forces d’insertion et d’extraction jusqu’à 1 500 N (par paire).
Kit avec face avant pour microswitch sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant (profil en U), aluminium, face vue anodisée, face d'appui conductrice | 1 | |
2 | Joint CEM (joint textile), intérieur : mousse, enveloppe : habillage textile, Revêtement Cu-Ni | 1 | |
3 | Poignée, matière plastique, PA (PA MxD6 - GF50), noir, RAL 9005 | 2 | |
4 | Vis CB Torx/tête fendue, M2.5 × 6, Acier, zingué, autobloquante | 4 | |
5 | Rondelle A2,7, DIN 125, Acier, nickelé | 4 | |
6 | Prolongateur XL, zinc moulé, nickelé | 2 | |
7 | Visserie de fixation, instructions de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Fiches techniques
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.