Obturateur, face avant U, blindage rénové, textile, 3 U, 12 F, 220 mm
- l’obturateur élimine les fuites d’air dans les emplacements vides
- Glissé dans le guide-cartes
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Obturateur
- Famille d’article : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
- Application : Avec face avant
- Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 12 F
- Profondeur : 220 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Matériau : Aluminium
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
L’obturateur avec sa face avant en forme de U couvre un emplacement vide pour supprimer tout flux d’air sortant. La face avant en forme de U accepte un joint CEM textile.
Obturateur pour profondeur 280 mm et pour cartes rear I/O de 80 mm disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Obturateur de slot | 1 | |
2 | Face avant avec joint CEM | 1 | |
3 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.