Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Obturateur, face avant U, blindage rénové, acier, 3 U, 8 HP, 160 mm

  • L’obturateur élimine les fuites d’air au niveau des slots vides
  • Glissé dans le guide-cartes
Plus

N° référence

20848-714
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Obturateur
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Inpac
  • Application : Avec face avant
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 8 F
  • Profondeur : 160 mm
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
  • Matériau : Aluminium

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Assembly tool for stainless steel gaskets (front panel)
Outil de montage pour joints en acier inoxydable CEM de face avant
N° référence 24560-270
  • Type de produit : Outil de joint
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; PropacPRO ; CompacPRO
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; coffrets

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L’obturateur avec face avant plate couvre les slots vides et supprime les fuites d’air. La face avant plate accepte un joint CEM en acier inoxydable.

Obturateur pour profondeur 280 mm et pour cartes rear I/O de 80 mm disponibles sur demande.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Obturateur de slot 1
2 Face avant avec joint CEM 1
3 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink