Module enfichable avec poignée trapézoïdale, Blindé, Gris, 6 U, 3 F
- Face avant, en U, Avec blindage
- Poignée sans fonction d’extraction
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Face avant
- Application : Face avant avec poignée (PIU)
- Type de poignée : Trapézoïdale, statique
- Montage : A visser à l'avant
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Décapée
- Tranches traitées : Non
- Hauteur en U : 6 U
- Hauteur en mm : 261,8 mm
- Largeur en F : 3 F
- Largeur en mm : 14,9 mm
- Conformité : EN 45545-2, R22-R24, HL3 ; IEC 60297-3-101
- Tenue au feu : UL® 94V-0
- Quantité de colis : 1
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
Module enfichable, avec poignée statique et face avant en U. La poignée grise est montée sur la face avant. La face en U permet le montage d’un joint textile.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Poignée en plastique statique, trapézoïdale, PC, gris clair (RAL 7035) | 2 | |
2 | Plaque de repérage, Aluminium, 1,5 mm, anodisé, tranches brutes | 2 | |
4 | Équerre de carte, zinc moulé | 4 | |
6 | Face avant en U pour poignée trapézoïdale, face vue anodisée, face d'appui conductrice | 1 | |
7 | Pion de centrage, serti, acier inoxydable | 2 | |
8 | Œillet, PA, gris, jusqu’à une largeur de face avant de 7 F | 2 | |
9 | Vis à gorge Pozidrive/fendue, Acier, nickelé, M2.5 × 12,3, jusqu’à une largeur de face avant de 7 F | 2 | |
11 | Vis FB/90, Acier, nickelé, M2.5 × 8 | 2 | |
12 | Joint textile CEM | 1 | |
13 | Rondelle, A2.7, DIN 125 | 4 | |
14 | Vis à tête plate, Acier, nickelé, M2.5 × 10 | 4 | |
15 | Écrou hexagonal, Acier, nickelé, M2.5 | 2 | |
16 | Vis à tête plate, Acier, nickelé, M2.5 × 12 | 2 | |
17 | Vis à tête plate, Acier, nickelé, M2.5 × 16 | 2 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.